お取引場所の地域-言語を選択してください。

Wi-Fi™モジュール / Wi-Fi™+Bluetooth®モジュール

なぜWi-Fi™ +Bluetooth®なのか?

あらゆるものが無線でつながる世界はますます広がっており、Wi-Fi™とBluetooth®はその中心的なテクノロジーとなっています。 ムラタでは、無線LAN(Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6E)およびBluetooth®(4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3、および BR/EDR/LE)の機能を備えたコンボモジュール製品を幅広く取り揃えており、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供しています。各モジュールの詳細に関しては、製品ラインナップをご確認ください。

なお、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi7はそれぞれIEEE802.11n、11ac、11ax、11beと同等です。もしBluetooth®のみをご要望の場合は、Bluetooth®モジュールのページをご覧ください。

小型化が可能
当社の先進的なパッケージング技術により、Wi-Fi™とBluetooth®モジュールは小型化を実現しています。この技術でデバイス内にスペースを確保することが可能でデザインの自由度を高めることができます。さらに、金属コートシールド技術を採用することで、さらなる低背化を実現しました。限られたスペースであっても、ムラタのモジュールを選ぶことでWi-Fi™とBluetooth®の高性能を損なうことなくコンパクトなデザインが可能です。スペース効率と性能を両立させたソリューションをお求めなら、ぜひムラタをご検討ください。
設計が容易
ムラタのモジュールを搭載することで、お客様は高周波設計に手間を取られることはありません。各モジュールは、FCC/IC/CE/TELECの認証済みのため、すぐにお使いいただけます。Linux環境であれば評価ボードやSDK含めたソリューションが利用可能です。また、MCU内蔵モジュールは、簡単に使用できるソリューションです。オンボードアンテナまたはリファレンスアンテナの設計サポートも可能です。お客様の高スループットの要求、低消費電力の要求、市場投入までの時間短縮の要求に対して、ムラタは解決策を提供します。
高速化が可能
優れたRF設計により、高いデータレートを長距離で維持できます。また、低データレートでは通信距離が大幅に延長できます。当社のモジュールは良好なRF性能を持つように調整されています。また、お客様のアプリケーションのアンテナとのマッチングもサポートさせて頂きます。
  • Cyber Resilience Act(CRA)

シリーズラインアップ